|
|
|
XC1ZP2205
Végálláskapcsoló
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
CMD előre gyártott dugaszolható gyűjtősín csatorna
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Sín tatrozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Segédérintkező
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,8 cm
|
1.csomag hossza
|
6,3 cm
|
1. csomag súlya
|
46,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
32
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,682 kg