Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XCC1406TR11R |
Schneider-Electric
XCC1406TR11R picture- web-product-data-sheet
XCC1406TR11R
Inkrementális forgásjeladó 1024 pontos 5V DC
T0DAY
DEC. 22, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték OsiSense XG
Kódoló típusa Differenciális kódoló
Kódoló megnevezése XCC
Termék specifikus alkalmazás -
Átmérő 40 mm
Tengelyátmérő 6 mm
Tengelytípus Átmenő tengely
Felbontás 1024 pont
Kimeneti fokozat R típus
Kimeneti fokozat típusa 5V, RS422 meghajtó
Villamos csatlakozás Kábel radiális árnyékolású
Kábelhossz 2 m
Kábelösszetétel 8 x 0,14 mm²
[Us] névleges betáplálási feszültség 5 V DC elkülönítetlen
Betáplálási feszültség korlátok 4,5…5,5 V DC elkülönítetlen
Szekrény anyaga Zamak
Alumínium
Kiegészítő jellemzők
Tengelytűrés H7
Kábel külső átmérője 6 mm
Maradványfeszültség-ingadozás 200 mV
Maximális forgási sebesség 9000 rpm
Tengely tehetetlenségi nyomaték 5 g.cm²
Nyomatékérték 0,0025 N.m
Maximális terhelés 1 daN axiális
2 daN kisugárzott
Output frequency 100 kHz
Csatornák száma 3
Áramfelvétel 0...100 mA névleges
Maximális kimeneti áram 40 mA
Kimeneti szint Alacsony szint: 0.5 V maximum 20 mA
Magas szint: 2.5 V minimum 20 mA
Átmeneti ellenállás 1 kV, 3. szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Alapanyag Zamak
Alumínium
Tengely anyaga Rozsdamentes acél
Alumínium
Golyóscsapágyak típusa 688AZZ1
Nettó súly 0,405 kg
Környezet
Jelölés CE
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…80 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -30…85 °C
IP védettségi fok IP52 conforming to MSZ EN 60529
Rezgési ellenállás 10 konstans gyorsuláással (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 4 kV (érintkező kisülés) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV (riasztás) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 1 kV jel (szimmetrikus) 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
2 kV tápellátás (differenciális mód) 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Garancia
Garancia 18 months