Schneider-Electric
XCC1510PSM02X picture- web-product-data-sheet
XCC1510PSM02X
Inkrementális forgásjeladó 256-4096 pontos 4,75 - 30V DC
T0DAY
JÚN. 02, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték OsiSense XG
Kódoló típusa Differenciális kódoló
Kódoló megnevezése XCC
Termék specifikus alkalmazás -
Átmérő 58 mm
Kiegészítő funkció Paraméterezhető
Tengelyátmérő 10 mm
Tengelytípus Szilárd tengely
Felbontás 256...4096 pont
Kimeneti fokozat X típus
Kimeneti fokozat típusa 5V, RS422 meghajtó
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó M23 radiális 12-lábú
[Us] névleges betáplálási feszültség 4,75...30 V DC elkülönítetlen
Szekrény anyaga Zamak
Kiegészítő jellemzők
Maradványfeszültség-ingadozás 500 mV
Maximális forgási sebesség 9000 rpm
Tengely tehetetlenségi nyomaték 10 g.cm²
Nyomatékérték 0,004 N.m
Maximális terhelés 10 daN kisugárzott
5 daN axiális
Output frequency 300 kHz
Csatornák száma 3
Áramfelvétel 0...75 mA névleges
Védelem típusa Bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Rövidzárlat elleni védelem
Maximális kimeneti áram 40 mA
Kimeneti szint Alacsony szint: 0.5 V maximum 20 mA
Magas szint: 4.5 V minimum 20 mA
Átmeneti ellenállás 1 kV, 3. szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Alapanyag Alumínium
Tengely anyaga Rozsdamentes acél
Golyóscsapágyak típusa 6000ZZ1
Nettó súly 0,465 kg
Környezet
Jelölés CE
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -30…100 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -30…85 °C
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
Rezgési ellenállás 10 konstans gyorsuláással (f= 55…2000 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 4 kV (érintkező kisülés) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV (riasztás) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 1 kV jel (szimmetrikus) 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
2 kV tápellátás (differenciális mód) 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,5 cm
1. csomag szélessége 14 cm
1.csomag hossza 27 cm
1. csomag súlya 465 g