Schneider-Electric
XCC1514TSM02X picture- web-product-data-sheet
XCC1514TSM02X
Inkrementális forgásjeladó 256-4096 pontos 4,75 - 30V DC
T0DAY
JÚN. 17, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték OsiSense XG
Kódoló típusa Differenciális kódoló
Kódoló megnevezése XCC
Termék specifikus alkalmazás -
Átmérő 58 mm
Kiegészítő funkció Paraméterezhető
Tengelyátmérő 14 mm
Tengelytípus Átmenő tengely
Felbontás 256...4096 pont
Kimeneti fokozat X típus
Kimeneti fokozat típusa 5V, RS422 meghajtó
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó M23 radiális 12-lábú
[Us] névleges betáplálási feszültség 4,75...30 V DC elkülönítetlen
Szekrény anyaga Zamak
Kiegészítő jellemzők
Tengelytűrés H7
Maradványfeszültség-ingadozás 500 mV
Maximális forgási sebesség 6000 rpm
Tengely tehetetlenségi nyomaték 22 g.cm²
Nyomatékérték 0,006 N.m
Maximális terhelés 2 daN axiális
5 daN kisugárzott
Output frequency 300 kHz
Csatornák száma 3
Áramfelvétel 0...75 mA névleges
Védelem típusa Bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Rövidzárlat elleni védelem
Maximális kimeneti áram 40 mA
Kimeneti szint Alacsony szint: 0.5 V maximum 20 mA
Magas szint: 4.5 V minimum 20 mA
Átmeneti ellenállás 1 kV, 3. szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Alapanyag Alumínium
Tengely anyaga Rozsdamentes acél
Golyóscsapágyak típusa 6803ZZ
Nettó súly 0,435 kg
Környezet
Jelölés CE
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -30…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -30…85 °C
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
Rezgési ellenállás 10 konstans gyorsuláással (f= 55…2000 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 4 kV (érintkező kisülés) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV (riasztás) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 1 kV jel (szimmetrikus) 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
2 kV tápellátás (differenciális mód) 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,5 cm
1. csomag szélessége 14 cm
1.csomag hossza 27 cm
1. csomag súlya 435 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months