Jelölés
|
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-30…85 °C
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
|
Rezgési ellenállás
|
10 konstans gyorsuláással (f= 55…2000 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV (érintkező kisülés) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV (riasztás) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV jel (szimmetrikus) 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
2 kV tápellátás (differenciális mód) 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|