Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XCC3510PS48SGN |
Schneider-Electric
XCC3510PS48SGN picture- web-product-data-sheet
XCC3510PS48SGN
Abszolút forgásjeladó több forgásiránnyú 25 bites 11 - 30V DC
T0DAY
DEC. 22, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték OsiSense XG
Kódoló típusa Többmenetű abszolút enkóder
Készülék rövid neve XCC2
Termék specifikus alkalmazás -
Átmérő 58 mm
Tengelyátmérő 10 mm
Tengelytípus Szilárd tengely
Felbontás 4096 pont/8192 fordulat
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó M23 radiális 12-lábú
Kimeneti fokozat SG típus
Kimeneti fokozat típusa SSI 25-bit szürke
[Us] névleges betáplálási feszültség 11...30 V DC elkülönítetlen
Szekrény anyaga Acél
Kiegészítő jellemzők
Maradványfeszültség-ingadozás 500 mV
Maximális forgási sebesség 6000 rpm
Tengely tehetetlenségi nyomaték 10 g.cm²
Nyomatékérték 0,004 N.m
Maximális terhelés 10 daN kisugárzott
5 daN axiális
Output frequency 100…500 kHz
Áramfelvétel 0...100 mA névleges
Védelem típusa Bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Rövidzárlat elleni védelem
Maximális kimeneti áram 20 mA
Fizikai interfész RS422
Kimeneti szint Magas szint: 2 V minimum 20 mA
Átmeneti ellenállás 1 kV, 3. szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Alapanyag Alumínium
Tengely anyaga Rozsdamentes acél
Golyóscsapágyak típusa 6900ZZ1
Nettó súly 0,685 kg
Környezet
Jelölés CE
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…85 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…85 °C
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
Rezgési ellenállás 10 konstans gyorsuláással (f= 10…2000 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 4 kV (érintkező kisülés) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV (riasztás) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 1 kV jel (szimmetrikus) 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
2 kV tápellátás (differenciális mód) 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9 cm
1. csomag szélessége 14,5 cm
1.csomag hossza 27 cm
1. csomag súlya 678 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Garancia
Garancia 18 months