|
|
|
XCC3510PV84FBN
Abszolút forgásjeladó
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OsiSense XG
|
Kódoló típusa
|
Többmenetű abszolút enkóder terepi busz
|
Készülék rövid neve
|
XCC2
|
Termék specifikus alkalmazás
|
-
|
Átmérő
|
58 mm
|
Bus típus
|
Profibus DP 3.062 V1.1. megfelel IEC 61158, EN 50170 class 2, IEC 61784, EN 50254
|
Tengelyátmérő
|
10 mm
|
Tengelytípus
|
Szilárd tengely
|
Felbontás
|
4096 fordulat/8192 pont
|
Villamos csatlakozás
|
3 csatlakozó Pg 9 radiális gyári visszaállítás
|
Kimeneti fokozat típusa
|
PROFIBUS-DP 25-bit
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Átviteli sebesség
|
9.6 kbit/s...12000 kbit/s
|
Szekrény anyaga
|
Alumínium
|
Kiegészítő jellemzők
Tengelytűrés
|
H8
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…30 V DC elkülönítetlen
|
Maximális forgási sebesség
|
6000 rpm
|
Tengely tehetetlenségi nyomaték
|
30 g.cm²
|
Nyomatékérték
|
0,003 N.m
|
Maximális terhelés
|
11 daN kisugárzott
|
Output frequency
|
800 kHz
|
Áramfelvétel
|
0...100 mA névleges
|
Védelem típusa
|
Bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Csúcsfeszültség-védelem
|
LED állapota
|
Állapotjelző LED: 1 LED (zöld)
Ethernet hálózat aktivitása: 1 LED (vörös)
|
Átmeneti ellenállás
|
0,5 kV, 2. szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Alapanyag
|
Alumínium
|
Tengely anyaga
|
Rozsdamentes acél
|
Golyóscsapágyak típusa
|
6000ZZ1
|
Nettó súly
|
0,56 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
SDM No 97.06
DK
Profibus
|
Jelölés
|
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
IP védettségi fok
|
IP641 conforming to MSZ EN 60529
|
Rezgési ellenállás
|
10 konstans gyorsuláással (f= 10…2000 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
100 m/s² esetén 6 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
2 kV (érintkező kisülés) 3. szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
4 kV (riasztás) 3. szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV jel (szimmetrikus) 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
2 kV tápellátás (differenciális mód) 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,6 cm
|
1.csomag hossza
|
10 cm
|
1. csomag súlya
|
638 g