Schneider-Electric
 
XCC3514TS84SG picture- web-product-data-sheet
XCC3514TS84SG
Abszolút forgásjeladó több forgásiránnyú 25 bites szürke 11 - 30V DC
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád OsiSense XCC
Kódoló típusa Többmenetű abszolút enkóder
Készülék rövid megnevezése XCC
Termékspecifikus alkalmazás -
Átmérő 58 mm
Tengelyátmérő 14 mm
Tengelytípus Átmenő tengely
Felbontás 4096 fordulat/8192 pont
Villamos csatlakozás 1 csapos csatlakozó M23 radiális 12-lábú
Kimeneti fokozat SG típus
Kimeneti fokozat típusa SSI 25-bit szürke
[Us] névleges betáplálási feszültség 11...30 V DC
Szekrény alapanyaga Acél
Kiegészítő jellemzők
Tengelytűrés H7
Maradványfeszültség-ingadozás 500 mV
Maximális forgási sebesség 6000 rpm
Tengely tehetetlenségi nyomaték 22 g.cm²
Nyomatékérték 0,006 N.m
Maximális terhelés 2 daN axiális
5 daN sugaras
Kimeneti frekvencia 100…500 kHz
Áramfelvétel 0...100 mA töltésmentes
Védelem típusa Rövidzár-védelem
Reverz polaritás elleni védelem
Fizikai interfész RS422
Kimeneti szint Magas szint: 2 V minimum 20 mA
Átmeneti ellenállás 1 kV, 2. szint megfelel IEC 61000-4-5
Alapanyag Alumínium
Tengely anyaga Rozsdamentes acél
Golyóscsapágyak típusa 6803ZZ
Termék súlya 0,655 kg
Környezet
Jelölés CE
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -20…85 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -20…85 °C
IP védettségi szint IP65 megfelel IEC 60529
Rezgési ellenállás 10 gn (f= 10…2000 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 30 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 4 kV (érintkező tehermentesítő) 3. szint megfelel IEC 61000-4-2
8 kV (légkisülés) 3. szint megfelel IEC 61000-4-2
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m 3. szint megfelel IEC 61000-4-3
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 1 kV jel portok 3. szint megfelel IEC 61000-4-4
2 kV energiaportok 3. szint megfelel IEC 61000-4-4
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months