|
XCCR358RDL12
Szűkítő gyűrű 15 mm 12mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
PROFIBUS-DP 58 mm-es kódoló üreges szárral
CANopen Ø 58 mm kódoló csőtengellyel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Redukciós gyűrű
|
Termék kompatibilitása
|
XCC3515CS84CBN
XCC3515CV84FBN
|
Diameter encoder side
|
15 mm
|
Diameter machine side
|
12 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,5 cm
|
1.csomag hossza
|
3 cm
|
1. csomag súlya
|
17 g