|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Huzalozási tartozékok
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelhossz
|
100 m
|
Kábel külső átmérője
|
6 mm
|
Kábelösszetétel
|
10 x 0,14 mm²
|
Nettó súly
|
5 kg
|
Környezet
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Árnyékolt kábel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Differenciális kódoló
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Kábel
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10 cm
|
1. csomag szélessége
|
27,3 cm
|
1.csomag hossza
|
27,3 cm
|
1. csomag súlya
|
6,2 kg