Schneider-Electric
XCE102CTQ picture- web-product-data-sheet
XCE102CTQ
Telemecanique Easy végálláskapcsoló,102-es fej
T0DAY
MÁJ. 18, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték OsiSense XCC
Sorozatnév Basic
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló
Termék specifikus alkalmazás Medium duty
Készülék rövid neve XCF
Test típusa Rögzített
Fej típusa Rövidzárdugó fej
Anyag Műanyag és fém
Rögzítési mód A fejjel
Működőfej mozgása Lineáris
Kezelő típusa Húzórugós görgős dugattyú rozsdamentes acél
Kapcsoló működtetés A végen
Megközelítés típusa Oldalsó megközelítés, 1 irány
Villamos csatlakozás Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 1,5 mm² hajlékony vagy merev kábel
Kábelbemenet 1 hajlékony gumi kábelperemhez, kábel külső átmérője: 6…9 mm
Pólusszám 2
Érintkezők működése Gyors működésű
Pozitív nyitás Nincs
Maximális erő kikapcsoláshoz 9 N
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők szigetelési forma Za
Minimális megszakítási erő 1,5 N
Minimális működtetési sebesség 5 mm/s
Maximális indítási sebesség 0,5 m/s
Maxomális működési arány 120 cikl/perc
Érintkező kód meghatározás A300, AC-1 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
R300, DC-1 (Ue = 230...240 V), Ie = 0,3 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
Maximum resistance across terminals 25 MOhm
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV conforming to IEC 60664
Elektromos élettartam 800000 ciklus, AC-1, 3 A, 230...240 V
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Szélesség 28 mm
Magasság 112 mm
Mélység 25 mm
Nettó súly 0,126 kg
Végpontok leírása ISO n°1 (3-4-1-2)OF
Környezet
Ütésállóság 35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás +/- 7,5 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 60947-5-1/1991
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Jelölés CE
CCC
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
GB 14048.5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 4,8 cm
1.csomag hossza 13,1 cm
1. csomag súlya 147,7 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 80
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 12,9578 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 800
3.csomag magassága 60,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 118,6624 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months