|
|
|
XCKD3918P16EX
XCKD komplett moduláris végálláskapcsoló, fém, 31x65x30mm, ATEX
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
XCKJ
|
Érzékelő terv
|
Kompakt
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Fej típusa
|
Forgófej
|
Anyag
|
Fém
|
Rögzítési mód
|
A fejjel
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Húzórugós görgőkar Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Kapcsoló működtetés
|
30° kamerával
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés, 2 irány
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Kábelbemenet száma
|
1 menetes bemenet esetén M16 x 1,5 kábel tömítő (csomagban) 4…8 mm
|
Pólusszám
|
3
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 NC + 1 NO
|
Érintkezők szigetelési forma
|
Zb
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Lépések száma
|
1
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Minimális kikapcsolási nyomaték
|
0,1 N.m
|
Maximális indítási sebesség
|
1,5 m/s
|
IP védettségi fok
|
IP669 conforming to MSZ EN 60529
IP671 conforming to MSZ EN 60529
|
Kiegészítő jellemzők
Test anyaga
|
Zamak
|
Fej anyaga
|
Zamak
|
Felvételek
|
24/40 mm
|
Pozitív nyitás minimális nyomaték
|
0,25 N.m
|
Minimális működtetési sebesség
|
0,01 m/min
|
Érintkező kód meghatározás
|
B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
R300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
R300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
|
Ithe konvencionális zárt termikus áram
|
6 A AC
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
300 V megfelel UL 508-CM
400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm megfelel IEC 60255-8
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60664
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
Rövidzárlat-védelem
|
6 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
Elektromos élettartam
|
5000000 ciklus, DC-14, indukciós terhelés típusa, 120 V, 2 W, működési sebesség <3600 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5, DC megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, indukciós terhelés típusa, 24 V, 4 W, működési sebesség <3600 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5, DC megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, indukciós terhelés típusa, 48 V, 3 W, működési sebesség <3600 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5, DC megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Jelölés
|
II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
|
Szélesség
|
31 mm
|
Magasság
|
65 mm
|
Mélység
|
30 mm
|
Környezet
Ütésállóság
|
5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 61156-5
I osztály megfelel NF C 20-040
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Poros zóna
|
21-22-es zóna
|
Terméktanúsítványok
|
INERIS 04ATEX0015
IEC SC48D
|
Szabványok
|
IEC 600825-1
IEC 60079-31
|
Irányelvek
|
2014/34/EU - ATEX directive
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
15,800 cm
|
1. csomag súlya
|
262,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,097 kg