Schneider-Electric
XCKJ105D picture- web-product-data-sheet
XCKJ105D
XCKJ komplett moduláris végálláskapcsoló, EN50041 ipari formátum
T0DAY
OKT. 31, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló
Készülék rövid neve XCKL
Érzékelő terv -
Test típusa Rögzített
Fej típusa Forgófej
Anyag Fém
Test anyaga Zamak
Fej anyaga Zamak
Rögzítési mód A fejjel
Működőfej mozgása Forgó
Kezelő típusa Rugóvisszatérítés működtető kar nélkül
Megközelítés típusa Oldalsó megközelítés, 1 vagy 2 programozható irány
Pólusszám 2
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC + 1 NO
Érintkezők működése Gyors működésű
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás Csatlakozódugó M12, 5-lábú
Érintkezők szigetelési forma Zb
Lépések száma 1
Pozitív nyitás Van
Pozitív nyitás minimális nyomaték 0,5 N.m
Minimális kikapcsolási nyomaték 0,25 N.m
[Ie] névleges üzemi áram 0,27 A -50 V, DC-14 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
3 A -50 V, AC-15: B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 4 A
Ui névleges szigetelési feszültség 60 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals 25 MOhm megfelel IEC 60255-8
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 0,8 kV megfelel IEC 60664
0,8 kV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem 4 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Elektromos élettartam 5000000 ciklus, DC-14, indukciós terhelés típusa, 24 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, indukciós terhelés típusa, 48 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Mechanikai tartósság 30000000 ciklus
Szélesség 40 mm
Magasság 89 mm
Mélység 44 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Környezet
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
IP védettségi fok IP669 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN 50102
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 61156-5
II. osztály megfelel NF C 20-040
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Védőkezelés TH kérésre
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
CCC
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
CENELEC EN 50047
EN 60204-32
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-2
UL 508-CM
EN 60947-5-1 C függelék
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,400 cm
1. csomag szélessége 5,600 cm
1.csomag hossza 20,500 cm
1. csomag súlya 478,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 72
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 36,046 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months