Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XCKM110H29 |
Schneider-Electric
 
XCKM110H29 picture- web-product-data-sheet
XCKM110H29
XCKM komplett moduláris végálláskapcsoló, fém, klasszikus 63x64x30 formátum
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló
Készülék rövid neve XCKML
Test típusa Rögzített
Fej típusa Rövidzárdugó fej
Anyag Fém
Test anyaga Zamak
Rögzítési mód A fejjel
Működőfej mozgása Lineáris
Kezelő típusa Húzórugós dugattyú fém
Megközelítés típusa Függőleges megközelítés, 1 irány
Kábelbemenet 3 leágaztatott bevezető M20 x 1.5 kábelcsatornához, kábel külső átmérője: 7…13 mm
Pólusszám 2
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC + 1 NO
Érintkezők működése Gyors működésű
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés A végen
Villamos csatlakozás Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0.34...2 x 2.5 mm²
Érintkezők szigetelési forma Zb
Lépések száma 1
Pozitív nyitás Van
Pozitív nyitás minimális erő 45 N
Minimális kikapcsolási erő 15 N
Minimális működtetési sebesség 0,01 m/min
Maximális indítási sebesség 0,5 m/s
Ismétlési pontosság 0.05 mm a kioldási ponton egymillió működési ciklus
Érintkező kód meghatározás A300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 3 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Q300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Ithe konvencionális zárt termikus áram 10 A AC
Ui névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals 25 MOhm megfelel IEC 60255-8
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60664
6 kV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem 10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Elektromos élettartam 5000000 ciklus, DC-14, indukciós terhelés típusa, 120 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, indukciós terhelés típusa, 24 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, indukciós terhelés típusa, 48 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Mechanikai tartósság 20000000 ciklus
Szélesség 64 mm
Magasság 64 mm
Mélység 30 mm
Nettó súly 0,25 kg
Végpontok leírása ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Környezet
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
IP védettségi fok IP669 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK05 conforming to IEC 62262
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 61156-5
I osztály megfelel NF C 20-040
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Védőkezelés TC/TH
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
CCC
Szabványok IEC 60204-2
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60204-2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,300 cm
1. csomag szélessége 6,100 cm
1.csomag hossza 14,800 cm
1. csomag súlya 264,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 27
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,625 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 432
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 130,260 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 2b161d8d-acfa-4143-9d66-cdc4f696f6a1