Schneider-Electric
 
XCKM506 picture- web-product-data-sheet
XCKM506
XCKM komplett moduláris végálláskapcsoló, fém, klasszikus 63x64x30 formátum
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló
Készülék rövid neve XCKML
Test típusa Rögzített
Fej típusa Többirányú fej
Anyag Fém
Test anyaga Zamak
Rögzítési mód A fejjel
Működőfej mozgása Többirányú
Kezelő típusa Húzórugó macskabajusz
Megközelítés típusa Többirányú megközelítés
Kábelbemenet 3 menetes furat Pg 11 tömszelencéhez
Pólusszám 2
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC + 1 NO
Érintkezők működése Lassan bontó, előbb záró azután bontó
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés Bármely mozgó alkatrésszel
Villamos csatlakozás Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,5 mm²
Érintkezők szigetelési forma Zb
Lépések száma 1
Pozitív nyitás Nincs
Minimális kikapcsolási nyomaték 0,13 N.m
Minimális működtetési sebesség 6 m/min
Maximális indítási sebesség 1 m/s
Érintkező kód meghatározás A300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 3 A megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
Q300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
Ithe konvencionális zárt termikus áram 10 A AC
Ui névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals 25 MOhm megfelel IEC 60255-8
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60664
6 kV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem 10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Elektromos élettartam 5000000 ciklus, DC-14, indukciós terhelés típusa, 120 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, indukciós terhelés típusa, 24 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, indukciós terhelés típusa, 48 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Szélesség 64 mm
Magasság 64 mm
Mélység 30 mm
Nettó súly 0,25 kg
Végpontok leírása ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Környezet
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig (f= 10…500 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
IP védettségi fok IP669 conforming to EN/IEC 60529
IK védettségi fok IK05 conforming to EN 50102
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 61156-5
I osztály megfelel NF C 20-040
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Védőkezelés TC/TH
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
CCC
Szabványok EN 60947-5-1 C függelék
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-2
UL 508-CM
IEC 60947-5-1/1991
EN 60204-32
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,3 cm
1. csomag szélessége 6,5 cm
1.csomag hossza 22,0 cm
1. csomag súlya 262,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
RoHS exemption information
print Yes
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months