|
|
|
XCKMR54D1H29EX
XCKMR komplett keresztrudas végálláskapcsoló, fém, 2x2p (NC+NO), ATEX
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Emelés és gép rakodás
|
Készülék rövid neve
|
XCKN
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Fej típusa
|
Forgófej
|
Anyag
|
Fém
|
Rögzítési mód
|
A fejjel
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Rögzítő keresztrúd fém négyszögű rúd 6 mm, L = 200 mm
|
Kapcsoló működtetés
|
Bármely mozgó alkatrésszel
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés, 2 irány
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0.34...2 x 2.5 mm²
|
Kábelbemenet száma
|
1 menetes bemenet esetén M20 x 1,5 kábel tömítő (csomagban) 7…13 mm
2 menetes bemenet esetén M20 x 1,5 kábel tömítő
|
Pólusszám
|
4
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 x (2 NC)
|
Érintkezők szigetelési forma
|
Zb
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó, lépcsős eltolás
|
Lépések száma
|
2
|
Érintkezotömb irányonként (vezérloáramkör)
|
1 irányonként
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Minimális kikapcsolási nyomaték
|
0,5 N.m
|
Maximális indítási sebesség
|
1,5 m/s
|
IP védettségi fok
|
IP669 conforming to MSZ EN 60529
|
Kiegészítő jellemzők
Minimális működtetési sebesség
|
6 m/min
|
Maximális helyváltoztatási szög
|
180 °
-180 °
|
Érintkező kód meghatározás
|
A300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 3 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
A300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 3 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Q150, DC-14 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
Q150, DC-14 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
300 V megfelel UL 508-CM
500 V megfelel NF C 20-150
500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
500 V (szennyezési fok 3) megfelel VDE 0110, C csoport
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm megfelel IEC 60255-8
25 MOhm megfelel NF EN
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60664
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
Mechanikai tartósság
|
2000000 ciklus
|
Jelölés
|
II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
|
Szélesség
|
118 mm
|
Magasság
|
77 mm
|
Mélység
|
59 mm
|
Környezet
Ütésállóság
|
5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 60536
I osztály megfelel NF C 20-040
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…60 °C
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Poros zóna
|
21-22-es zóna
|
Terméktanúsítványok
|
INERIS 04ATEX0015
IEC SC48D
|
Szabványok
|
IEC 600825-1
IEC 60079-31
|
Irányelvek
|
2014/34/EU - ATEX directive
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
23,0 cm
|
1. csomag súlya
|
762,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|