Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XCKMR54D2 |
Schneider-Electric
 
XCKMR54D2 picture- web-product-data-sheet
XCKMR54D2
XCKMR komplett keresztrudas végálláskapcsoló, fém, 2x2p (NC+NO)
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték OsiSense XCC
Sorozatnév Speciális formátum
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló
Termék specifikus alkalmazás Emelés és gép rakodás
Készülék rövid neve XCKN
Test típusa Rögzített
Fej típusa Fordított irányú forgófej
Anyag Fém
Test anyaga Zamak
Fej anyaga Zamak
Rögzítési mód A fejjel
Működőfej mozgása Forgó
Kezelő típusa Rögzítő keresztrúd fém négyszögű rúd 6 mm, L = 200 mm
Megközelítés típusa Oldalsó megközelítés, 2 irány
Kábelbemenet 3 leágaztatott bevezető Pg 13.5 kábelcsatornához, kábel külső átmérője: 9…12 mm
Pólusszám 4
Érintkezők típusa és összetétele 2 x (2 NC)
Érintkezők működése Lassan bontó, lépcsős eltolás
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés Bármely mozgó alkatrésszel
Villamos csatlakozás Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,5 mm²
Érintkezők szigetelési forma Zb
Lépések száma 5 elektromos pozíciók
Érintkezotömb irányonként (vezérloáramkör) 1 irányonként
Pozitív nyitás Van
Pozitív nyitás minimális nyomaték 0,75 N.m
Minimális kikapcsolási nyomaték 0,5 N.m
Minimális működtetési sebesség 6 m/min
Maximális indítási sebesség 1,5 m/s működtetési pont a rúdon, 65 és 95 mm között
Maximális helyváltoztatási szög -180 °
180 °
Érintkező kód meghatározás A300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
Q150, DC-14 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
Ui névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
500 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Maximum resistance across terminals 25 MOhm megfelel IEC 60255-8
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60664
6 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Rövidzárlat-védelem 10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Mechanikai tartósság 2000000 ciklus
Szélesség 200 mm
Magasság 118 mm
Mélység 59 mm
Nettó súly 0,55 kg
Végpontok leírása ISO n°1 (21-22)NC
(11-12)NC
Környezet
Ütésállóság 5 gn megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig (f= 10…500 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
IP védettségi fok IP669 conforming to EN/IEC 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN 50102
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 60536
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Védőkezelés TC/TH
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
CCC
CE
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 508-CM
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 19,500 cm
1. csomag súlya 754,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,784 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem