Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XCKN2506P20 |
Schneider-Electric
 
XCKN2506P20 picture- web-product-data-sheet
XCKN2506P20
végáll.kapcs. XCKN - "macskabajusz" - 1NC+1NO - lassú - M20
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló
Készülék rövid neve XCKP
Érzékelő terv Kompakt
Test típusa Rögzített
Fej típusa Többirányú fej
Anyag Műanyag
Test anyaga Műanyag
Fej anyaga Műanyag
Rögzítési mód A fejjel
Működőfej mozgása Többirányú
Kezelő típusa Húzórugó macskabajusz
Megközelítés típusa Többirányú megközelítés
Kábelbemenet 1 leágazásos bevezető M20 x 1.5 kábelperemhez, kábel külső átmérője: 7…13 mm
Pólusszám 2
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC + 1 NO
Érintkezők működése Lassan bontó, előbb záró azután bontó
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés Bármely mozgó alkatrésszel
Villamos csatlakozás Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,5 mm²
Érintkezők szigetelési forma Zb
Pozitív nyitás Nincs
Minimális kikapcsolási nyomaték 0,13 N.m
Maximális indítási sebesség 1 m/s
Érintkező kód meghatározás A300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
R300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
Ui névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60664
6 kV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem 10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Elektromos élettartam 5000000 ciklus, DC-14, 120 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, 24 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, 48 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Mechanikai tartósság 5000000 ciklus
Szélesség 30 mm
Magasság 197 mm
Mélység 30 mm
Nettó súly 0,135 kg
Végpontok leírása ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Környezet
Ütésállóság 45 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK04 conforming to EN 50102
Túlfeszültségi kategória II. osztály conforming to IEC 61156-5
II. osztály conforming to NF C 20-040
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Védőkezelés TC/TH
Terméktanúsítványok CCC
CSA-Ex
UL-Aex
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN 60204-32
IEC 60204-2
IEC 60947-5-1/1991
EN 60947-5-1 C függelék
UL 508-CM
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11 cm
1. csomag szélessége 16 cm
1.csomag hossza 30,8 cm
1. csomag súlya 72 g