|
XCKS531H50
XCKS komplett moduláris végálláskapcsoló, műanyag, EN50041 ipari formátumú, 2p (NC+NO)
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
XCKT
|
Érzékelő terv
|
A forma megfelel CENELEC EN 50047
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Fej típusa
|
Forgófej
|
Anyag
|
Műanyag
|
Test anyaga
|
Műanyag
|
Fej anyaga
|
Műanyag
|
Rögzítési mód
|
A fejjel
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Húzórugós görgőkar Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés, 1 vagy 2 programozható irány
|
Kábelbemenet
|
1 leágazásos bevezető M20 x 1.5 kábelperemhez, kábel külső átmérője: 7…13 mm
|
Pólusszám
|
2
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC + 1 NO
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó, előbb záró azután bontó
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés
|
30° kamerával
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,5 mm²
|
Érintkezők szigetelési forma
|
Zb
|
Lépések száma
|
1
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Pozitív nyitás minimális nyomaték
|
0,15 N.m
|
Minimális kikapcsolási nyomaték
|
0,1 N.m
|
Minimális működtetési sebesség
|
6 m/min
|
Maximális indítási sebesség
|
1,5 m/s
|
Érintkező kód meghatározás
|
A300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 3 A megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
Q300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
|
Ithe konvencionális zárt termikus áram
|
10 A AC
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
300 V megfelel UL 508-CM
500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm megfelel IEC 60255-8
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60664
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
Elektromos élettartam
|
5000000 ciklus, DC-14, indukciós terhelés típusa, 120 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, indukciós terhelés típusa, 24 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, indukciós terhelés típusa, 48 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Mechanikai tartósság
|
20000000 ciklus
|
Szélesség
|
40 mm
|
Magasság
|
130 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Nettó súly
|
0,16 kg
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Környezet
Ütésállóság
|
5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
IP védettségi fok
|
IP671 conforming to MSZ EN 60529
IP669 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK05 conforming to EN 50102
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 61156-5
II osztály megfelel NF C 20-040
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61156-5
II. osztály megfelel NF C 20-040
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
CSA-Ex
UL-Aex
|
Szabványok
|
IEC 60204-2
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
EN 60204-32
CENELEC EN 50047
EN 60947-5-1 C függelék