Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XCKT2106P16 |
Schneider-Electric
 
XCKT2106P16 picture- web-product-data-sheet
XCKT2106P16
XCKT komplett moduláris végálláskapcsoló, műanyag, kompakt 58x51x20mm formátumú, 2p (NC+NO)
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló
Készülék rövid neve XCKT
Érzékelő terv Kompakt
Test típusa Rögzített
Fej típusa Többirányú fej
Anyag Műanyag
Test anyaga Műanyag
Fej anyaga Zamak
Rögzítési mód A fejjel
Működőfej mozgása Többirányú
Kezelő típusa Húzórugó macskabajusz
Megközelítés típusa Többirányú megközelítés
Pólusszám 2
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC + 1 NO
Érintkezők működése Gyors működésű
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés Bármely mozgó alkatrésszel
Villamos csatlakozás Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0.34...2 x 2.5 mm²
Kábelbemenet 2 leágaztatott bevezető M16 x 1.5 kábelperemhez, kábel külső átmérője: 4…8 mm
Érintkezők szigetelési forma Zb
Pozitív nyitás Nincs
Minimális kikapcsolási nyomaték 0,13 N.m
Maximális indítási sebesség 1 m/s
Ismétlési pontosság 0.1 mm a kioldási ponton egymillió működési ciklus
Érintkező kód meghatározás A300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Q300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Ui névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals 25 MOhm megfelel IEC 60255-8
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60664
6 kV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem 10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Elektromos élettartam 5000000 ciklus, DC-14, 120 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, 24 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, 48 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Mechanikai tartósság 5000000 ciklus
Szélesség 58 mm
Magasság 51 mm
Mélység 30 mm
Nettó súly 0,095 kg
Végpontok leírása ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Környezet
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
IP védettségi fok IP669 conforming to MSZ EN 60529
IP671 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK04 conforming to IEC 62262
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
II osztály megfelel NF C 20-040
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Védőkezelés TC/TH
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
CCC
Szabványok UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-2
IEC 60947-5-1/1991
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 6,500 cm
1.csomag hossza 20,500 cm
1. csomag súlya 98,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 26
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,103 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám C880fb8b-ae0a-4c89-86c3-4821af082cf4