Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XCKW159 |
Schneider-Electric
 
XCKW159 picture- web-product-data-sheet
XCKW159
Komplett műanyag vezetéknélküli végálláskapcsoló, thermoplasztik billenőrudas
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa Wireless limit switch
Készülék rövid neve XCKZ
Test típusa Rögzített
Fej típusa Forgófej
Kiegészítő jellemzők
Test anyaga Műanyag
Fej anyaga Műanyag
Emeltyű anyaga Metal
Rögzítési mód 4 csavarral
Kezelő típusa Húzórugós kerek emelőkar Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott körkeresztmetszetű rúd 6 mm, L = 200 mm
Kapcsoló működtetés Bármely mozgó alkatrésszel
Megközelítés típusa Oldalsó megközelítés, 1 vagy 2 programozható irány
Kommunikációs hálózat típusa ZigBee zöld táp 2,4 GHz megfelel IEEE 802.15.4
Elektromos felépítés kódja PW1
Kibocsátási teljesítmény 3 mW
Válaszidő <= 2 ms
Maximális érzékelési távolság 100 m szabad területen
300 m külső hűtéssel
25 m bemenetben
Érintkezők működése Gyors működésű
Lépések száma 1
Maximum torque for tripping 0,5 N.m
Maximális indítási sebesség 1 m/s
Maxomális működési arány 60 cikl/perc
Mechanikai tartósság 400000 ciklus
Switching operation per hour 3600
Szélesség 40 mm
Magasság 288 mm
Mélység 59 mm
Nettó súly 0,23 kg
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Sugárzott emisszió
Zavarok elleni védettség ipari környezetben
Túlfeszültség - test level: 3 V/m, 1,4...2 GHz (80...2700 MHz, távolság = 20 m)
Túlfeszültség - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80...2700 MHz)
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 6 kV (kikapcsoláskor)
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (szabad levegőben (szigetelt részeken))
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás +/- 1 mm (f= 2…11 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
25 mm csúcstól csúcsig (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
IP védettségi fok IP671 conforming to MSZ EN 60529
IP669 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK05 conforming to EN 50102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Irányelvek 2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
1999/5/EC - R&TTE direktíva
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Rádiós minősítések IC megfelel S
FCC megfelel RCM