|
|
|
XCMD2115L1
XCMD komplett moduláris végálláskapcsoló, fém, miatűr 30x50x16mm formátumú, elővezetékezett, 1m
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
XCMN
|
Érzékelő terv
|
Miniatűr
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Fej típusa
|
Forgófej
|
Anyag
|
Fém
|
Test anyaga
|
Zamak
|
Fej anyaga
|
Zamak
|
Rögzítési mód
|
A fejjel
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Húzórugós görgőkar Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés, 2 irány
|
Pólusszám
|
2
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC + 1 NO
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Kiegészítő jellemzők
Felvételek
|
24/31 mm
|
Kapcsoló működtetés
|
30° kamerával
|
Villamos csatlakozás
|
Eltávolítható csatlakozó
|
Kábelhossz
|
1 m
|
Kábelösszetétel
|
5 x 0,75 mm²
|
Drótszigetelési anyag
|
PvR
|
Érintkezők szigetelési forma
|
Zb
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Pozitív nyitás minimális erő
|
0,5 N
|
Minimális kikapcsolási erő
|
0,1 N
|
Maximális indítási sebesség
|
1,5 m/s
|
Érintkező kód meghatározás
|
B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
R300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
300 V (szennyezési fok 3) megfelel UL 508-CM
400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-5-1/1991
300 V (szennyezési fok 3) megfelel CSA C22.2 No 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhm megfelel IEC 60255-8
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60664
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
Rövidzárlat-védelem
|
6 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
Elektromos élettartam
|
5000000 ciklus, DC-14, 120 V, 1 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, 24 V, 3 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, 48 V, 2 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Szélesség
|
30 mm
|
Magasság
|
50 mm
|
Mélység
|
16 mm
|
Nettó súly
|
0,22 kg
|
Környezet
Ütésállóság
|
294 m/s² esetén 18 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
IP védettségi fok
|
IP669 conforming to MSZ EN 60529
IP671 conforming to MSZ EN 60529
IP68 kettős szigetelés conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61156-5
II. osztály megfelel NF C 20-040
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
IEC 60204-2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,867 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,12 cm
|
1.csomag hossza
|
19,921 cm
|
1. csomag súlya
|
207,3 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
11,062 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
80 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
92,1 kg