Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XCMD2502L1 |
Schneider-Electric
 
XCMD2502L1 picture- web-product-data-sheet
XCMD2502L1
XCMD komplett moduláris végálláskapcsoló, fém, miatűr 30x50x16mm formátumú, elővezetékezett, 1m
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló
Készülék rövid neve XCMN
Érzékelő terv Miniatűr
Test típusa Rögzített
Fej típusa Rövidzárdugó fej
Anyag Fém
Test anyaga Zamak
Fej anyaga Zamak
Rögzítési mód A fejjel
Működőfej mozgása Lineáris
Kezelő típusa Húzórugós görgős dugattyú fém
Megközelítés típusa Oldalsó megközelítés, 2 irány
Pólusszám 2
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC + 1 NO
Érintkezők működése Lassan bontó
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés 30° kamerával
Villamos csatlakozás Eltávolítható csatlakozó
Kábelhossz 1 m
Kábelösszetétel 5 x 0,75 mm²
Drótszigetelési anyag PvR
Érintkezők szigetelési forma Zb
Pozitív nyitás Van
Pozitív nyitás minimális erő 35 N
Minimális kikapcsolási erő 7 N
Maximális indítási sebesség 0,5 m/s
Érintkező kód meghatározás B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
R300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Ui névleges szigetelési feszültség 300 V (szennyezési fok 3) megfelel UL 508-CM
400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-5-1/1991
300 V (szennyezési fok 3) megfelel CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals 25 mOhm megfelel IEC 60255-8
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60664
4 kV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem 6 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Elektromos élettartam 5000000 ciklus, DC-14, 120 V, 1 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, 24 V, 3 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, 48 V, 2 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Szélesség 30 mm
Magasság 50 mm
Mélység 16 mm
Nettó súly 0,165 kg
Környezet
Ütésállóság 294 m/s² esetén 18 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
IP védettségi fok IP669 conforming to MSZ EN 60529
IP671 conforming to MSZ EN 60529
IP68 kettős szigetelés conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Túlfeszültségi kategória II. osztály conforming to IEC 61156-5
II. osztály conforming to NF C 20-040
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Védőkezelés TC/TH
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
CCC
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
IEC 60204-2
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 19,0 cm
1.csomag hossza 19,0 cm
1. csomag súlya 174,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 4,9 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám C7ab7b2b-7016-4cde-a940-b96f3375503e