|
XCMD2902C12
limit switch XCMD - steel roller plunger - 2NC - snap - M12
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,1 cm
|
1.csomag hossza
|
5,2 cm
|
1. csomag súlya
|
92 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
547 g