|
|
|
XCRT315
XCR komplett fém billenőrudas végálláskapcsoló szállítószalag elcsúszáshoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OsiSense XCC
|
Sorozatnév
|
Speciális formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Szállítószalag elmozdulás ellenőrző
|
Készülék rövid neve
|
XCRZ
|
Érzékelő terv
|
-
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Fej típusa
|
Forgófej
|
Anyag
|
Üvegszállal töltött poliészter
|
Rögzítési mód
|
A fejjel
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Húzórugós görgő rozsdamentes acél karral
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés, 2 irány
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,5 mm²
|
Pólusszám
|
2
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 C/O
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Érintkezotömb irányonként (vezérloáramkör)
|
2 / irány
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Kiegészítő jellemzők
Test anyaga
|
Poliészter
|
Kapcsoló működtetés
|
Szállítószalaggal
|
Kábelbemenet
|
1 leágazásos bevezető Pg 13.5 kábelperemhez, kábel külső átmérője: 9…12 mm megfelel NF C 71-800
|
Érintkezők szigetelési forma
|
Za
|
Lépések száma
|
2
|
Minimális kikapcsolási nyomaték
|
1 N.m
|
Minimális működtetési sebesség
|
0,01 m/min
|
Kikapcsolási szög
|
10 ° esetén hibajelzés
18 ° esetén szállítószalag leállítása
|
Maximális helyváltoztatási szög
|
-70 °
70 °
|
Érintkező kód meghatározás
|
A300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 3 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Q300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
300 V megfelel UL 508-CM
500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
500 V (szennyezési fok 3) megfelel VDE 0110, C csoport
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm megfelel IEC 60255-8
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60664
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
Elektromos élettartam
|
5000000 ciklus, DC-14, indukciós terhelés típusa, 120 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, indukciós terhelés típusa, 24 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, indukciós terhelés típusa, 48 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Mechanikai tartósság
|
300000 ciklus
|
Szélesség
|
85 mm
|
Magasság
|
95 mm
|
Mélység
|
75 mm
|
Nettó súly
|
1,155 kg
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Környezet
Ütésállóság
|
35 gn esetén 18 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
<= 2 gn (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61156-5
II. osztály megfelel NF C 20-040
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Szabványok
|
IEC 60204-2
NF C 93-011
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-2
IEC 60947-5-1/1991
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
31,500 cm
|
1. csomag súlya
|
1,614 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
10,180 kg