|
|
|
XCRZ05
XCR komplett fém billenőrudas végálláskapcsoló kiegészítő
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OsiSense XCC
|
Sorozatnév
|
Speciális formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló működtetőkar
|
Készülék rövid neve
|
XCSA
|
Termék kompatibilitása
|
XCRA
XCRB
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Nagy görgős emelő Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolódó komplett termék
|
XCRB12
XCRA51
XCRA55
XCRB15
XCRB52
XCRB11
XCRA15
XCRB51
XCRA11
XCRA12
XCRB55
XCRA52
|
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
14,200 cm
|
1. csomag súlya
|
90,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,056 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|