|
|
|
XCSD3702P20
Preventa biztonsági végálláskapcsoló, fém, 1NO,2NC
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TE Start
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőszőnyeg
|
Komponens neve
|
XCSD
|
Terv
|
Kompakt
|
Anyag
|
Fém
|
Fej típusa
|
Rövidzárdugó fej
|
Védelmi technológia
|
Műanyag védőfedél ötágú kerekített belső kulcsnyílású csavarral biztosítva
|
Kezelő típusa
|
Acél görgős dugattyú
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC + 1 NC + 1 NO
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó, előbb záró azután bontó
|
Kábelbemenet
|
1 furat, menetes esetén M20 x 1,5
|
Kiegészítő jellemzők
Elektromos csatlakozás
|
Sorkapocs
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Kapcsoló működtetés
|
30° kamerával
|
Pólusszám
|
3
|
Pozitív nyitás
|
NC kontaktussal
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Minimális kikapcsolási erő
|
12 N
|
Pozitív nyitás minimális erő
|
36 N
|
Legnagyobb működtetési sebesség
|
0,5 m/s
|
Érintkező kód meghatározás
|
B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
R300, DC-14 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
6 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
300 V megfelel UL 508-CM
400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-1
4 kV megfelel IEC 60664
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm megfelel IEC 60255-8
|
Rövidzárlat-védelem
|
6 A megszakító típus gG (gl)
|
Ismétlési pontosság
|
0,1 mm a kioldási ponton, 1 millió munkaciklus a rudas végű fejre
|
Test anyaga
|
Zamak
|
Fej anyaga
|
Zamak
|
Szekrény anyaga
|
Műanyag
|
Mélység
|
35 mm
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
34 mm
|
Nettó súly
|
0,255 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
IEC 60204-2
EN 1088/ISO 14119
CSA C22.2 No 14
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
Biztonsági szint
|
Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória
PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel IEC 61508-1
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 50000000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály
|
IP védettségi fok
|
IP669 conforming to MSZ EN 60529
IP671 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
12,800 cm
|
1. csomag súlya
|
204,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,318 kg