|
|
|
XCSDMP5002
Preventa kódolt mágneses biztonsági kapcsoló, elővezetékezett
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TE Start
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kódolt mágneses rendszer
|
Komponens neve
|
XCSDMP
|
Terv
|
Téglalap alakú, szabvány
|
Méret
|
88 x 25 x 13 mm
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC + 2 NO
|
Érintkezők működése
|
1 záró lépcsőzött
|
Anyag
|
Műanyag
|
Elektromos csatlakozás
|
Előhuzalozott dugalj
|
Kábelösszetétel
|
6 x 0,25 mm²
|
Kábelhossz
|
2 m
|
Pólusszám
|
3
|
Megközelítési irány
|
3 irány
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
24 Veff DC
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
100 V DC
|
Kiegészítő jellemzők
Sa biztosított üzemi távolság
|
8 mm
|
Sar biztosított kioldási távolság
|
20 mm
|
Maximum [Ie] rated operational current
|
100 mA
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
2,5 kV megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Ellenállás végpontokon keresztül
|
10 Ohm
|
Rövidzárlat-védelem
|
500 mA külső olvadóbetét típus gG (gl)
|
Érintkezők anyaga
|
Ródium
|
Elektromos tartósság
|
1200000 ciklus
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
100 V DC
|
Kapcsolási teljesítmény mA-ben
|
0.1...100 mA
|
Szigetelési ellenállás
|
1000 mOhm
|
Megszakítási kapacitás
|
10 VA
|
Kapcsolási frekvencia
|
150 Hz
|
Biztonsági szint
|
Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória
PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel IEC 61508-1
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 50000000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet
|
Szekrény anyaga
|
Hőre lágyuló PBT
|
Kábel anyaga
|
PVC
|
Mélység
|
13 mm
|
Magasság
|
88 mm
|
Szélesség
|
25 mm
|
Nettó súly
|
0,18 kg
|
Környezet
Szabványok
|
ISO 12100
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
ISO 14443
IEC 60204-2
CSA C22.2 No 14
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
10 konstans gyorsuláással (f= 10…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Maximum sensitivity to magnetic fields
|
0,3 mT
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi fok
|
IP669 conforming to MSZ EN 60529
IP671 conforming to MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,5 cm
|
1.csomag hossza
|
13,5 cm
|
1. csomag súlya
|
198,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,331 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
320
|
3.csomag magassága
|
77,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
77,796 kg