Schneider-Electric
 
XCSDMP7015 picture- web-product-data-sheet
XCSDMP7015
Preventa kódolt mágneses biztonsági kapcsoló, elővezetékezett
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TE Start
Termék vagy alkatrész típusa Kódolt mágneses rendszer
Komponens neve XCSDMP
Terv Téglalap alakú, szabvány
Méret 88 x 25 x 13 mm
Érintkezők típusa és összetétele 2 NC + 1 NO
Érintkezők működése 1 bontó lépcsőzött
Anyag Műanyag
Elektromos csatlakozás Előhuzalozott dugalj
Kábelösszetétel 6 x 0,25 mm²
Kábelhossz 5 m
Pólusszám 3
Helyi jelzés 1 LED
Megközelítési irány 3 irány
Ue névleges üzemi feszültség 24 Veff DC
Ui névleges szigetelési feszültség 100 V DC
Kiegészítő jellemzők
Sa biztosított üzemi távolság 8 mm
Sar biztosított kioldási távolság 20 mm
Maximum [Ie] rated operational current 100 mA
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 2,5 kV megfelel IEC 60947-5-1/1991
Ellenállás végpontokon keresztül 57 Ohm
Rövidzárlat-védelem 500 mA külső olvadóbetét típus gG (gl)
Érintkezők anyaga Ródium
Elektromos tartósság 1200000 ciklus
Maximális kapcsolási feszültség 100 V DC
Kapcsolási teljesítmény mA-ben 5...100 mA
Szigetelési ellenállás 1000 mOhm
Megszakítási kapacitás 3 VA
Kapcsolási frekvencia 150 Hz
Biztonsági szint Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória
PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel IEC 61508-1
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 50000000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet
Szekrény anyaga Hőre lágyuló PBT
Kábel anyaga PVC
Mélység 13 mm
Magasság 88 mm
Szélesség 25 mm
Nettó súly 0,18 kg
Környezet
Szabványok IEC 60204-2
UL 508-CM
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
ISO 12100
ISO 14443
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
Védőkezelés TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…85 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 10 konstans gyorsuláással (f= 10…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Maximum sensitivity to magnetic fields 0,3 mT
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok IP669 conforming to MSZ EN 60529
IP671 conforming to MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 15,000 cm
1.csomag hossza 16,000 cm
1. csomag súlya 355,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 14
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 5,380 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Garancia
Garancia 18 months