Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XCSE731122S48 |
Schneider-Electric
XCSE731122S48 picture- web-product-data-sheet
XCSE731122S48
Preventa kulcsos működtetésű biztonsági kapcsoló, fém
T0DAY
DEC. 25, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 15,5 cm
1.csomag hossza 11,0 cm
1. csomag súlya 1,315 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 59bb8785-7b26-46df-81e5-d89c7fd5f11e
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Visszaváltás No