Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XCSE7513 |
Schneider-Electric
XCSE7513 picture- web-product-data-sheet
XCSE7513
Preventa kulcsos működtetésű biztonsági kapcsoló, fém
T0DAY
DEC. 22, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték TE Start
Termék vagy alkatrész típusa Biztonsági kapcsoló
Komponens neve XCSE
Terv Téglalap alakú
Anyag Fém
Fej típusa Kulcsos működtetésű forgótár
Érintkezők típusa és összetétele 2 NC + 1 NO
Érintkezők működése Lassan bontó, előbb záró azután bontó
Mágneses érintkezők típusa és összeállítása 1 NC + 1 NO (lassan bontó, szimultán)
Kábelbemenet 2 furat, menetes esetén 1/2" NPT
Elektromágneses reteszelés Tekercs bekapcsolásakor zárás és kikapcsolásakor nyitás
[Us] solenoid rated supply voltage 24 V - 25...10 %
Villamos csatlakozás Sorkapocs, szorító kapacitás: 1 x 1.5 mm² vagy 1 x 0.75 mm², adapterrel
Pólusszám 3
Reteszelési opciók leírása Reteszeléssel, mágnestekercses zárás
Helyi jelzés Védőelem nyitott/védőelem zárt és reteszelve: 2 LED (zöld/vörös)
Jelzőkör feszültség 24/48 V (feszültség határértékek: 20...52 V)
Kiegészítő jellemzők
Pozitív nyitás NC kontaktussal
Betáplálási feszültség típus AC/DC
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz
Terhelési tényező 1
Teljesítményigény [VA] 10 VA bekapcs-i üzemmód, 0,63A-es gyorsolv-ú bizt-kal használva, terh-sel sorbakapcs
10 VA plombálva
Jelző áramkör típusa AC DC
Jelző áramkör fogyasztása 7 mA
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Minimális működtetési sebesség 0,01 m/s
Legnagyobb működtetési sebesség 0,5 m/s
[Ie] névleges üzemi áram 0,55 A -125 V, DC-14, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
3 A -125...180 V, AC-15: B300, B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 6 A
Ui névleges szigetelési feszültség 50 V megfelel IEC 60947-1 esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-5-1/1991
Védelem típusa Túlfeszültség-védelem a kimeneten esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító típus gG (gl)
Actutr kényszerített kihúzás rtc 2000 N
Minimum actuator force for extraction 20 N
Üzemelési ráta 10 cikl/perc mérőmodulhoz
Biztonsági szint Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória
PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel IEC 61508-1
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 5000000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet
Test anyaga Zamak
Fej anyaga Zamak
Mélység 44 mm
Magasság 146 mm
Szélesség 98 mm
Nettó súly 1,14 kg
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60204-2
ISO 12100
EN 1088/ISO 14119
UL 508-CM
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 10 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok IP671 conforming to EN/IEC 60536
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,600 cm
1. csomag szélessége 11,400 cm
1.csomag hossza 15,400 cm
1. csomag súlya 1,313 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 10,810 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 59bb8785-7b26-46df-81e5-d89c7fd5f11e