|
|
|
XCSL566B1
INTERLOCK SWITCH 300VAC 10AS XCSL
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
XCSR
|
Szekrény típusa
|
Vízálló tokozás esetén beltéri/kültéri
Porálló tokozás esetén beltéri/kültéri
Ice/sleet proof tokozás esetén beltéri/kültéri
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
10 A
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC
|
Működtetőszerkezet
|
Kulcs
|
Kábelbemenet
|
Conduit entry 1 13 mm
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó, előbb záró azután bontó
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC
2 NO esetén lépcsőzetes
|
Mélység
|
43,94 mm
|
Szekrény anyaga
|
Fém
|
Magasság
|
194,06 mm
|
Szerelési irány
|
Elektronikus: jobb
Működtető busz (mind a 8 kimenet állapota 0): bal
|
Reteszelés helyzete
|
Mellső
|
Reteszelési opciók leírása
|
Működtető reteszelésével, kioldása kulcsos zárral
|
Pólusszám
|
3
|
Engedélyezhető feszültség
|
300 V AC
|
Jelzőfény
|
LED narancs
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
IP védettségi fok
|
IP671
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 1/2/3/4/12
|
Terméktanúsítványok
|
UL (függőben lévő)
CSA LR44087 class 3211 03
CE
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,2 cm
|
1.csomag hossza
|
28,0 cm
|
1. csomag súlya
|
968,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,199 kg