|
XCSL586B1
switch XCSL - AC/DC - 50/60 Hz - key operated turret head
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TE Start
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztonsági kapcsoló
|
Komponens neve
|
XCSL
|
Fej típusa
|
Kulcsos működtetésű forgótár
|
Kiegészítő jellemzők
Pozitív nyitás
|
NC kontaktussal
|
Betáplálási feszültség típus
|
AC/DC
|
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz
|
Terhelési tényező
|
1
|
Teljesítményigény [VA]
|
10 VA bekapcs-i üzemmód, 0,63A-es gyorsolv-ú bizt-kal használva, terh-sel sorbakapcs
10 VA plombálva
|
Jelző áramkör fogyasztása
|
7 mA
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Maximális terhelés áram
|
<= 15 A
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Védelem típusa
|
Túlfeszültség-védelem a kimeneten esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Üzemelési ráta
|
10 cikl/perc mérőmodulhoz
|
Biztonsági szint
|
Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/IEC 61508 SIL2 szint
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel EN/IEC 60584-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,2 cm
|
1.csomag hossza
|
28,0 cm
|
1. csomag súlya
|
970,0 g