Schneider-Electric
 
XCSL764B2 picture- web-product-data-sheet
XCSL764B2
Végálláskapcsoló
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TE Start
Termék vagy alkatrész típusa Biztonsági kapcsoló
Komponens neve XCSL
Fej típusa Kulcsos működtetésű forgótár
Kiegészítő jellemzők
Pozitív nyitás NC kontaktussal
Betáplálási feszültség típus AC/DC
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz
Terhelési tényező 1
Teljesítményigény [VA] 10 VA bekapcs-i üzemmód, 0,63A-es gyorsolv-ú bizt-kal használva, terh-sel sorbakapcs
10 VA plombálva
Jelző áramkör fogyasztása 7 mA
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Maximális terhelés áram <= 15 A
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Védelem típusa Túlfeszültség-védelem a kimeneten esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Üzemelési ráta 10 cikl/perc mérőmodulhoz
Biztonsági szint Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/IEC 61508 SIL2 szint
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel EN/IEC 60584-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,200 cm
1. csomag szélessége 6,200 cm
1.csomag hossza 27,700 cm
1. csomag súlya 947,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 9,778 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre