|
|
|
XCSLE2525512
plastic safety switch XCSLE - 2NC+2NO- slow break - 3 entries tapped M20 - 24V
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TE Start
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztonsági kapcsoló
|
Komponens neve
|
XCSLE
|
Terv
|
Vékony
|
Anyag
|
Műanyag
|
Fej típusa
|
Kulcsos működtetésű forgótár
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC + 1 NO
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó, előbb záró azután bontó
|
Mágneses érintkezők típusa és összeállítása
|
1 NC + 1 NO (lassan bontó, előbb záró azután bontó)
|
Kábelbemenet
|
3 furat, menetes esetén M20 x 1,5
|
Elektromágneses reteszelés
|
Tekercs bekapcsolásakor zárás és kikapcsolásakor nyitás
|
[Us] solenoid rated supply voltage
|
24 V -15...20 %
|
Kábel külső átmérője
|
7…13 mm
|
Villamos csatlakozás
|
Rugós kapocs, szorító kapacitás: 1 x 10...95 mm²
Rugós kapocs, szorító kapacitás: 2 x 35 mm² + 2 x 16 mm² + 16 x 6 mm²
|
Pólusszám
|
2
|
Reteszelési opciók leírása
|
Reteszeléssel, mágnestekercses zárás
|
Helyi jelzés
|
Működtető egység kivéve: 1 LED (narancs)
Gyújtás tápfeszültség hiba: 1 LED (zöld)
|
Jelzőkör feszültség
|
24 V
|
Kiegészítő jellemzők
Szigetelés
|
Kettős szigetelésű
|
Pozitív nyitás
|
NC kontaktussal
|
Betáplálási feszültség típus
|
AC/DC
|
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz
|
Terhelési tényező
|
1
|
Jelző áramkör típusa
|
AC DC
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Minimális működtetési sebesség
|
0,01 m/s
|
Legnagyobb működtetési sebesség
|
0,5 m/s
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
0,55 A -24 Veff, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,75 A -240 V, AC-15: B300, C300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
4 A
|
Maximális terhelés áram
|
<= 15 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
300 V megfelel UL 508-CM
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Minimális kapcsolóáram
|
10 mA 20 °C-on
|
Minimális kapcsolási feszültség
|
17 V
|
Rövidzárlat-védelem
|
4 A megszakító típus gG (gl)
6 A típus gyors olvadóbiztosító
|
Maximum actuator forcible withdrawal rtc
|
1400 N
|
Minimum actuator force for extraction
|
20 N
|
Ellenállás mechanikus hatással szemben
|
1,2 J a válaszfallal szemben
4,9 J válaszfal nélkül
|
Üzemelési ráta
|
10 cikl/perc mérőmodulhoz
|
Biztonsági szint
|
Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória
PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória
SIL 3 elérhető megfelel IEC 61508-1
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 5500000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet
|
Test anyaga
|
PA (poliamid)
|
Fej anyaga
|
PA (poliamid)
|
Mélység
|
51 mm
|
Magasság
|
205 mm
|
Szélesség
|
44 mm
|
Nettó súly
|
0,53 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN 1088/ISO 14119
ISO 13849-1 4. kategória
IEC 60204-2
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
IEC 62080
IEC 60947-5-1/1991
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
TÜV-NURTL
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
10 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi fok
|
IP669 megfelel EN/IEC 60536
IP671
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
23,0 cm
|
1. csomag súlya
|
630,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
128
|
2.csomag magassága
|
60,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
128,0 cm
|
2. csomag súlya
|
100,8 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
8
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
5,678 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|