Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XCSLF3535312 |
Schneider-Electric
 
XCSLF3535312 picture- web-product-data-sheet
XCSLF3535312
metal safety switch XCSLF - 2 NC+4 NO- slow break - 3 entries tapped M20 - 24V
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TE Start
Termék vagy alkatrész típusa Biztonsági kapcsoló
Komponens neve XCSLF
Terv Vékony
Anyag Fém
Fej típusa Kulcsos működtetésű forgótár
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC + 2 NO
Érintkezők működése Lassan bontó, előbb záró azután bontó
Mágneses érintkezők típusa és összeállítása 1 NC + 2 NO (lassan bontó, előbb záró azután bontó)
Kábelbemenet 3 furat, menetes esetén M20 x 1,5
Elektromágneses reteszelés Tekercs kikapcsolásakor zárás és bekapcsolásakor nyitás
[Us] solenoid rated supply voltage 24 V -15...20 %
Kábel külső átmérője 7…13 mm
Villamos csatlakozás Rugós kapocs, szorító kapacitás: 1 x 10...95 mm²
Rugós kapocs, szorító kapacitás: 2 x 35 mm² + 2 x 16 mm² + 16 x 6 mm²
Pólusszám 3
Reteszelési opciók leírása Reteszeléssel, mágnestekercses zárás
Helyi jelzés Működtető egység kivéve: 1 LED (narancs)
Gyújtás tápfeszültség hiba: 1 LED (zöld)
Jelzőkör feszültség 24 V
Kiegészítő jellemzők
Pozitív nyitás NC kontaktussal
Betáplálási feszültség típus AC/DC
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz
Terhelési tényező 1
Jelző áramkör típusa AC DC
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Minimális működtetési sebesség 0,01 m/s
Legnagyobb működtetési sebesség 0,5 m/s
[Ie] névleges üzemi áram 0,55 A -24 Veff, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,75 A -240 V, AC-15: B300, C300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 4 A
Maximális terhelés áram <= 15 A
Ui névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-5-1/1991
Minimális kapcsolóáram 10 mA 20 °C-on
Minimális kapcsolási feszültség 17 V
Rövidzárlat-védelem 4 A megszakító típus gG (gl)
6 A típus gyors olvadóbiztosító
Maximum actuator forcible withdrawal rtc 3000 N
Minimum actuator force for extraction 20 N
Ellenállás mechanikus hatással szemben 9,6 J a válaszfallal szemben
6,4 J válaszfal nélkül
Üzemelési ráta 10 cikl/perc mérőmodulhoz
Biztonsági szint Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória
PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória
SIL 3 elérhető megfelel IEC 61508-1
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 5500000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet
Test anyaga Zamak
Fej anyaga Zamak
Mélység 51 mm
Magasság 205 mm
Szélesség 44 mm
Nettó súly 1,1 kg
Környezet
Szabványok UL 508-CM
IEC 60204-2
ISO 13849-1 4. kategória
EN 1088/ISO 14119
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
IEC 62080
Terméktanúsítványok UL-Aex
TÜV-NURTL
CSA-Ex
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 10 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok IP669 conforming to EN/IEC 60536
IP671
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 7,3 cm
1.csomag hossza 22,7 cm
1. csomag súlya 1,27 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 128
2.csomag magassága 60,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 128,0 cm
2. csomag súlya 162,816 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 8
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 10,67 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem