Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XCSM3716L1 |
Schneider-Electric
 
XCSM3716L1 picture- web-product-data-sheet
XCSM3716L1
Preventa miniatűr biztonsági végálláskapcsoló, 1m kábellel, fém
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TE Start
Termék vagy alkatrész típusa Védőszőnyeg
Komponens neve XCSM
Terv Miniatűr
Anyag Fém
Fej típusa Forgófej
Védelmi technológia Műanyag védőfedél ötágú kerekített belső kulcsnyílású csavarral biztosítva
Megközelítés típusa Oldalsó megközelítés
Kezelő típusa Acél görgős kar
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC + 1 NC + 1 NO
Érintkezők működése Lassan bontó, előbb záró azután bontó
Kiegészítő jellemzők
Elektromos csatlakozás Előhuzalozott dugalj
Kábelhossz 1 m
Kábelösszetétel 7 x 0,5 mm²
Kapcsoló működtetés 30° kamerával
Rögzítési mód A fejjel
Pólusszám 3
Pozitív nyitás NC kontaktussal
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Minimális kikapcsolási nyomaték 0,5 N.m
Pozitív nyitás minimális nyomaték 0,1 N.m
Minimális működtetési sebesség 6 m/min
Legnagyobb működtetési sebesség 1,5 m/s
Érintkező kód meghatározás B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) megfelel EN 60947-5-1 C függelék
B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
R300, DC-14 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) megfelel EN 60947-5-1 C függelék
R300, DC-14 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
Ui névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-5-1/1991
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60664
4 kV megfelel IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals 25 MOhm megfelel IEC 60255-8
Rövidzárlat-védelem 6 A megszakító típus gG (gl)
Ismétlési pontosság 0.05 mm a kioldási ponton
Test anyaga Zamak
Fej anyaga Zamak
Mélység 34 mm
Magasság 94 mm
Szélesség 30 mm
Nettó súly 0,21 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60204-2
EN 1088/ISO 14119
UL 508-CM
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
Biztonsági szint Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel IEC 61508-1
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 50000000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 294 m/s² esetén 18 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel NF C 20-040
I osztály megfelel EN/IEC 61204
IP védettségi fok IP669 conforming to MSZ EN 60529
IP671 conforming to MSZ EN 60529
IP68 kettős szigetelés conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN 50102
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2 cm
1. csomag szélessége 15 cm
1.csomag hossza 12 cm
1. csomag súlya 245 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 6,83 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 440
3.csomag magassága 77 cm
3. csomag szélessége 60 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 107,8 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem