Schneider-Electric
XCSMP80L5 picture- web-product-data-sheet
XCSMP80L5
Preventa miniatűr kulcsos működtetésű biztonsági kapcsoló, 5m kábellel
T0DAY
OKT. 31, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték TE Start
Termék vagy alkatrész típusa Biztonsági kapcsoló
Komponens neve XCSMP
Terv Miniatűr
Anyag Műanyag
Fej típusa Billentyűs rögzített fej
Érintkezők típusa és összetétele 3 NC
Érintkezők működése Lassan bontó, szimultán
Villamos csatlakozás Előhuzalozott dugalj
Pólusszám 3
Reteszelési opciók leírása Működtetőelem reteszelése nélkül
Kiegészítő jellemzők
Szigetelés Kettős szigetelésű
Kábelhossz 5 m
Kábelösszetétel 6 x 0,5 mm²
Pozitív nyitás NC kontaktussal
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Minimális működtetési sebesség 0,05 m/s
Legnagyobb működtetési sebesség 1,5 m/s
[Ie] névleges üzemi áram 0,55 A -125 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,75 A -240 V, AC-15: B300, C300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
1,5 A -125...180 V, AC-15: B300, C300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 2,5 A
Ui névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
500 V megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító típus gG (gl)
Actutr kényszerített kihúzás rtc 8 N
Minimum actuator force for extraction 8 N
Üzemelési ráta 20 cikl/perc mérőmodulhoz
Biztonsági szint Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/IEC 61508 SIL2 szint
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 5000000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet
Test anyaga PA (poliamid)
Fej anyaga PA (poliamid)
Mélység 30 mm
Magasság 87 mm
Szélesség 15 mm
Nettó súly 0,11 kg
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60204-2
EN 1088/ISO 14119
UL 508-CM
EN/ISO 12100
Terméktanúsítványok cULus
UL-Aex
CSA-Ex
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…80 °C
Rezgési ellenállás 7.1 gn (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel EN/IEC 61204
IP védettségi fok IP671 conforming to EN/IEC 60536
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 24,0 cm
1.csomag hossza 25,0 cm
1. csomag súlya 456,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 7,586 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Garancia
Garancia 18 months