Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XCSPA192 |
Schneider-Electric
 
XCSPA192 picture- web-product-data-sheet
XCSPA192
plastic safety switch XCSPA - 1 NC + 1 NO- snap action- 1 entry tapped M16
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TE Start
Termék vagy alkatrész típusa Biztonsági kapcsoló
Komponens neve XCSPA
Terv Kompakt
Anyag Műanyag
Fej típusa Kulcsos működtetésű forgótár
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC + 1 NO
Érintkezők működése Gyors működésű
Kábelbemenet 1 furat, menetes esetén M16 x 1,5
Kábel külső átmérője 7…10 mm
Villamos csatlakozás Sorkapocs, szorító kapacitás: 1 x 0.34...2 x 2.5 mm²
Pólusszám 2
Reteszelési opciók leírása Működtetőelem reteszelése nélkül
Kiegészítő jellemzők
Szigetelés Kettős szigetelésű
Pozitív nyitás NC kontaktussal
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Pozitív nyitás minimális erő 15 N
Minimális működtetési sebesség 0,01 m/s
Legnagyobb működtetési sebesség 0,5 m/s
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,55 A -125 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 10 A
Ui névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
500 V megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító típus gG (gl)
Actutr kényszerített kihúzás rtc 10 N
Üzemelési ráta 10 cikl/perc mérőmodulhoz
Biztonsági szint Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/IEC 61508 SIL2 szint
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 5000000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet
Test anyaga PA (poliamid)
Fej anyaga PA (poliamid)
Mélység 30 mm
Magasság 94 mm
Szélesség 30 mm
Nettó súly 0,11 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60204-2
EN 1088/ISO 14119
EN/ISO 12100
UL 508-CM
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 10 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel EN/IEC 61204
IP védettségi fok IP671 conforming to EN/IEC 60529
IP671 conforming to EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,200 cm
1. csomag szélessége 4,800 cm
1.csomag hossza 10,400 cm
1. csomag súlya 110,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 15 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 2,390 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám Ad71f9d2-7746-48bd-bc4b-c2dd6b5b9e3a