|
|
|
XCSPR551
Preventa forgótengelyes biztonsági végálláskapcsoló, műanyag, kompakt 30x96x30mm formátumú
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TE Start
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vezető tartó
|
Komponens neve
|
XCSPR
|
Anyag
|
Műanyag
|
Fej típusa
|
Forgótár tengelye
|
Szigetelés
|
Kettős szigetelésű
|
Kezelő típusa
|
Orsó 30 mm
|
Elektromos csatlakozás
|
Sorkapocs
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC + 1 NO
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó, előbb záró azután bontó
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
1 x 1.5 mm² vagy 1 x 0.75 mm², adapterrel
|
Kábelbemenet
|
1 furat, menetes esetén Pg 11
|
Pólusszám
|
2
|
Kiegészítő jellemzők
Kábel külső átmérője
|
7…10 mm
|
Pozitív nyitás
|
NC kontaktussal
|
Kioldási szög
|
5 °
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Minimális kikapcsolási nyomaték
|
0,1 N.m
|
Pozitív nyitás minimális nyomaték
|
0,25 N.m
|
Érintkező kód meghatározás
|
A300, AC-15: B300 (Ue = 125...180 V, Ie = 6 A) megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
A300, AC-15: B300 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Q300, DC-14 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A) megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Q300, DC-14 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
10 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
300 V megfelel UL 508-CM
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
500 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Maximum resistance across terminals
|
30 mOhm megfelel EN/IEC 60947-5-5
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A megszakító típus gG (gl)
|
Biztonsági szint
|
Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel IEC 61508-1
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 5000000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet
|
Szekrény anyaga
|
Poliamid PA66, üvegszállal impregnált
|
Emeltyű anyaga
|
Rozsdamentes acél
|
Szélesség
|
30 mm
|
Magasság
|
96 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Nettó súly
|
0,105 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/ISO 12100
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60204-2
EN 1088/ISO 14119
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
BIA
|
Védőkezelés
|
TH kérésre
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
50 m/s² (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel EN/IEC 61204
|
IP védettségi fok
|
IP671 conforming to MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,500 cm
|
1.csomag hossza
|
11,500 cm
|
1. csomag súlya
|
137,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,776 kg