Terv
|
Téglalap alakú, szabvány
|
Méret
|
Transponder: 50 x 15 x 15 mm
Hátsó rész: 119.6 x 30 x 15 mm
|
Anyag
|
Velcro
|
Elektromos csatlakozás
|
2 kivezetés levehető csatlakozóhoz
|
Csatlakozó típusa
|
M12 csap
|
Kimeneti fokozat típusa
|
Félvezető, PNP
|
Biztonsági kimenetek
|
2 NO
|
Pólusszám
|
5
|
Helyi jelzés
|
Zöld vagy narancs 30 LED
|
[Sao] assured operating sensing distance
|
10 mm face to face
|
[Sar] assured release sensing distance
|
35 mm face to face
|
Megközelítési irány
|
3 irány-szállítás
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
24 Veff DC (- 25...10 %)érzékelő megfelel IEC 60204-2
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
60 mA
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
30 V DC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
0,8 kV megfelel IEC 60947-5-4
|
Védelem típusa
|
Rövidzárlat elleni védelem
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
26,4 V DC
|
Kapcsolási teljesítmény mA-ben
|
200 mA
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 0,5 Hz
|
risk time
|
120 ms + 20 % - 15 % per additional switch connected in series
|
Válaszidő
|
120 ms +10 % -12 % terhelés alatt per additional switch connected in series
|
Maximum delay first up
|
5 s
|
Meghúzási nyomaték
|
< 1.5 N.m
|
Szabványok
|
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-3
ISO 14443
|
Terméktanúsítványok
|
CSA 22-2 No 60950-1
FCC47 part 15
ICC-ES AC156
RCM
Eco-Design
TÜV-NURTL
E2 (pending)
|
Jelölés
|
CULus
TÜV
IC
CE
FCC
RCM
EAC
|
Biztonsági szint
|
SIL 3 megfelel IEC 61508-1
SILCL 3 megfelel IEC 62080
PL = e megfelel ISO 13849-1 4. kategória
4-es kategória megfelel ISO 13849-1 4. kategória
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
PFHD = 5E-10/h megfelel IEC 62080
PFHD = 5E-10/h megfelel ISO 13849-1 4. kategória
|
Mission time
|
20 év
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
10 konstans gyorsuláással (f= 10…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
III osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
IP669 conforming to MSZ EN 60529
IP671 conforming to MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9
|