|
|
|
XCSRZE
Loopback device M12 plug for XCSRC Daisy-Chain models
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TE Start
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
RFID accessory
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Loopback device
|
Kiegészítő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
M1/M1E processzor adapter
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
RFID biztonsági kapcsoló
|
Termék kompatibilitása
|
XCSRC.2M12
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
7,800 cm
|
1. csomag súlya
|
16,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
544,000 g