Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XCSRZSRC1 |
Schneider-Electric
 
XCSRZSRC1 picture- web-product-data-sheet
XCSRZSRC1
Steel fixing plate for Safety RFID Reader XCSRC**
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TE Start
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítési kiegészítők
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa Szerelőlemez
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely RFID biztonsági kapcsoló
Termék kompatibilitása XCSRC...
Nettó súly 0,15 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,300 cm
1. csomag szélessége 3,300 cm
1.csomag hossza 21,000 cm
1. csomag súlya 161,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 15 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 8,335 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám Bffd62e4-221a-45f1-b173-91941376776b
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No