|
|
|
XCSTE5312
műanyag biztonsági kapcsoló XCSTE -1NC + 1NO -lassú kioldású - 1 kivez. M16- 24V
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TE Start
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztonsági kapcsoló
|
Komponens neve
|
XCSTE
|
Terv
|
Téglalap alakú
|
Anyag
|
Műanyag
|
Fej típusa
|
Kulcsos működtetésű forgótár
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC + 1 NO
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó, előbb záró azután bontó
|
Mágneses érintkezők típusa és összeállítása
|
1 NC (lassan bontó)
|
Kábelbemenet
|
1 furat, menetes esetén M16 x 1,5
|
Elektromágneses reteszelés
|
Tekercs kikapcsolásakor zárás és bekapcsolásakor nyitás
|
[Us] solenoid rated supply voltage
|
24 V - 25...10 %
|
Kábel külső átmérője
|
7…10 mm
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs, szorító kapacitás: 1 x 1.5 mm² vagy 1 x 0.75 mm², adapterrel
|
Pólusszám
|
2
|
Reteszelési opciók leírása
|
Reteszeléssel, mágnestekercses zárás
|
Kiegészítő jellemzők
Szigetelés
|
Kettős szigetelésű
|
Pozitív nyitás
|
NC kontaktussal
|
Betáplálási feszültség típus
|
AC/DC
|
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz
|
Terhelési tényező
|
1
|
Teljesítményigény [VA]
|
10 VA
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Pozitív nyitás minimális erő
|
15 N
|
Minimális működtetési sebesség
|
0,01 m/s
|
Legnagyobb működtetési sebesség
|
0,5 m/s
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
0,55 A -125 V, DC-14, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
3 A -125...180 V, AC-15: B300, B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
6 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
300 V megfelel UL 508-CM
500 V megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A megszakító típus gG (gl)
|
Actutr kényszerített kihúzás rtc
|
500 N
|
Üzemelési ráta
|
10 cikl/perc mérőmodulhoz
|
Biztonsági szint
|
Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória
PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel IEC 61508-1
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 5000000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet
|
Test anyaga
|
PA (poliamid)
|
Fej anyaga
|
PA (poliamid)
|
Mélység
|
33 mm
|
Magasság
|
94 mm
|
Szélesség
|
110 mm
|
Nettó súly
|
0,36 kg
|
Környezet
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60204-2
EN 1088/ISO 14119
ISO 12100
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
10 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi fok
|
IP671 conforming to EN/IEC 60536
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,500 cm
|
1.csomag hossza
|
10,500 cm
|
1. csomag súlya
|
396,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
22
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
8,998 kg