|
|
|
XCSTE5513
Komplett műanyag biztonsági végálláskapcsoló
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
XCS-L
|
Szekrény típusa
|
Por- és nedvességálló tokozás esetén beltéri/kültéri
Korrózióállóság tokozás esetén beltéri/kültéri
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
6 A
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V
|
Működtetőszerkezet
|
Kulcs
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó, előbb záró azután bontó
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO + 1 NC
|
Mélység
|
33,02 mm
|
Elektromágneses reteszelés
|
Tekercs bekapcsolásakor zárás és kikapcsolásakor nyitás
|
Szekrény anyaga
|
Műanyag
|
Magasság
|
93,22 mm
|
Reteszelési opciók leírása
|
Működtető reteszelésével, kioldása kulcsos zárral
Reteszeléssel, mágnestekercses zárás
|
Pólusszám
|
2
|
Engedélyezhető feszültség
|
300 V AC
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP671
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 4/4X/12
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,5 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
500,0 g