Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XCSTE7312 |
Schneider-Electric
 
XCSTE7312 picture- web-product-data-sheet
XCSTE7312
műanyag bizt. kapcsoló XCSTE - 2 NC - lassú kioldású - 1 kivezetés M16 - 24 V
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TE Start
Termék vagy alkatrész típusa Biztonsági kapcsoló
Komponens neve XCSTE
Terv Téglalap alakú
Anyag Műanyag
Fej típusa Kulcsos működtetésű forgótár
Érintkezők típusa és összetétele 2 NC
Érintkezők működése Lassan bontó, szimultán
Mágneses érintkezők típusa és összeállítása 1 NO (lassan bontó)
Kábelbemenet 1 furat, menetes esetén M16 x 1,5
Elektromágneses reteszelés Tekercs kikapcsolásakor zárás és bekapcsolásakor nyitás
[Us] solenoid rated supply voltage 24 V - 25...10 %
Kábel külső átmérője 7…10 mm
Villamos csatlakozás Sorkapocs, szorító kapacitás: 1 x 1.5 mm² vagy 1 x 0.75 mm², adapterrel
Pólusszám 2
Reteszelési opciók leírása Reteszeléssel, mágnestekercses zárás
Kiegészítő jellemzők
Szigetelés Kettős szigetelésű
Pozitív nyitás NC kontaktussal
Betáplálási feszültség típus AC/DC
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz
Terhelési tényező 1
Teljesítményigény [VA] 10 VA
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Pozitív nyitás minimális erő 15 N
Minimális működtetési sebesség 0,01 m/s
Legnagyobb működtetési sebesség 0,5 m/s
[Ie] névleges üzemi áram 0,55 A -125 V, DC-14, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
3 A -125...180 V, AC-15: B300, B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 6 A
Ui névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
500 V megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-5-1/1991
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító típus gG (gl)
Actutr kényszerített kihúzás rtc 500 N
Üzemelési ráta 10 cikl/perc mérőmodulhoz
Biztonsági szint Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória
PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel IEC 61508-1
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 5000000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet
Test anyaga PA (poliamid)
Fej anyaga PA (poliamid)
Mélység 33 mm
Magasság 94 mm
Szélesség 110 mm
Nettó súly 0,36 kg
Környezet
Szabványok ISO 12100
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
IEC 60204-2
CSA C22.2 No 14
EN 1088/ISO 14119
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 10 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok IP671 conforming to EN/IEC 60536
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 11,500 cm
1.csomag hossza 11,000 cm
1. csomag súlya 396,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 22
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 9,022 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 03d98d2a-75b4-42b9-b917-f1e21890ead9