Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XCSTE7331 |
Schneider-Electric
 
XCSTE7331 picture- web-product-data-sheet
XCSTE7331
plastic safety switch XCSTE - 2 NC - slow break - 1 entry tapped Pg 11 -120V
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TE Start
Termék vagy alkatrész típusa Biztonsági kapcsoló
Komponens neve XCSTE
Terv Téglalap alakú
Anyag Műanyag
Fej típusa Kulcsos működtetésű forgótár
Érintkezők típusa és összetétele 2 NC
Érintkezők működése Lassan bontó, szimultán
Mágneses érintkezők típusa és összeállítása 1 NC (lassan bontó)
Kábelbemenet 1 furat, menetes esetén Pg 11
Elektromágneses reteszelés Tekercs kikapcsolásakor zárás és bekapcsolásakor nyitás
[Us] solenoid rated supply voltage 120 V - 25...10 %
Kábel külső átmérője 7…10 mm
Villamos csatlakozás Sorkapocs, szorító kapacitás: 1 x 1.5 mm² vagy 1 x 0.75 mm², adapterrel
Pólusszám 2
Reteszelési opciók leírása Reteszeléssel, mágnestekercses zárás
Kiegészítő jellemzők
Szigetelés Kettős szigetelésű
Pozitív nyitás NC kontaktussal
Betáplálási feszültség típus AC/DC
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz
Terhelési tényező 1
Teljesítményigény [VA] 10 VA
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Pozitív nyitás minimális erő 15 N
Minimális működtetési sebesség 0,01 m/s
Legnagyobb működtetési sebesség 0,5 m/s
[Ie] névleges üzemi áram 0,55 A -125 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
3 A -125...180 V, AC-15: B300, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 6 A
Ui névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
500 V megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító típus gG (gl)
Actutr kényszerített kihúzás rtc 500 N
Üzemelési ráta 10 cikl/perc mérőmodulhoz
Biztonsági szint Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/IEC 61508 SIL2 szint
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 5000000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet
Test anyaga PA (poliamid)
Fej anyaga PA (poliamid)
Mélység 33 mm
Magasság 94 mm
Szélesség 110 mm
Nettó súly 0,36 kg
Környezet
Szabványok EN/ISO 12100
EN 1088/ISO 14119
UL 508-CM
EN/IEC 60204-2
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 10 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel EN/IEC 61204
IP védettségi fok IP671 conforming to EN/IEC 60536
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 11,500 cm
1.csomag hossza 11,000 cm
1. csomag súlya 389,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 22
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 8,948 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 03d98d2a-75b4-42b9-b917-f1e21890ead9