Schneider-Electric
 
XCSZ27 picture- web-product-data-sheet
XCSZ27
Fém zárókar
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TE Start
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Védelmi kiegészítők
Tartozék / különálló alkatrész típusa Vakdugó
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Vakdugaszok a működtetőfej kivágásához
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Fém védőkapcsoló
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása XCSB
XCSC
XCSA
XCSE
Nettó súly 0,05 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 4,000 cm
1.csomag hossza 4,000 cm
1. csomag súlya 6,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 80
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 15 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 627,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 2560
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 28,064 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months