Schneider-Electric
 
XD2AC232 picture- web-product-data-sheet
XD2AC232
Harmony XD2 Joystick kapcsoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XDA
Termék vagy alkatrész típusa Komplett kézi túlterheléstörlő nyomógomb
Készülék rövid neve XD2
Szerelési átmérő 30 mm
Külső tokozat anyaga Króm bevont fém
Kiegészítő jellemzők
Kezelő helyzet információ Minden pozíció
Horony irányonként 1
Kezelő utasítás információ 2 irány
Érintkezők típusa és összetétele 2 C/O esetén gyors működésű
Rövidzárlat-védelem 10 A gG (gl) Neozed megszakító megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Csatlakozás típusa Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 100 mm² vezeték nélkül
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 23 mm² vezeték nélkül
Elektromos élettartam 1000000 ciklus, AC-15: B300 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, AC-15: B300 -127 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, DC-14 -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, DC-14 -48 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, DC-14 -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, AC-15: B300 -48 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
Érintkező kód megnevezés A600-Q600
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 61156-5
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Rögzítő középpont 60 x 100 mm
Visszaállás 1 a 0 pozícióba
Magasság 150 mm
Mélység 68 mm
Nettó súly 0,31 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Terméktanúsítványok CSA-Ex
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,5 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 17,5 cm
1. csomag súlya 342,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.