|
|
|
XEND1631
Harmony XAC Érintkező elem XACB XACM-hez, függőkapcsolóhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 31, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAL
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érintkezőblokk védett csatlakozókkal
|
Komponens neve
|
XEND
|
Elektromos áramkör típusa
|
Vezérlő áramkör
|
Érintkező tömb alkalmazás
|
Egysebességes
|
Érintkező blokk típusa
|
Dupla
|
Kezelő típusa
|
2 rugó-visszatérítésű
|
Termék kompatibilitása
|
XACB
XACM
|
Mechanikus reteszelés
|
Mechanikus reteszeléssel
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 C/O + 1 NO
|
Blokk szerelése
|
Mellső szerelésű
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm² vezeték nélkül
Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm² vezeték nélkül
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Érintkező kód meghatározás
|
A300 AC-15: B300, Ue = 240 V, Ie = 3 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Q300 DC-14, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
10 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Sorkapcsok maximális ellenállása
|
25 MOhm
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A biztosítékvédelem álltal betét biztosíték típus gG
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
31 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -48 Veff, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
35 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -125...180 V, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
48 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -24 Veff, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Névleges üzemi teljesítmény VA-ban
|
140 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -24 Veff 50/60 Hz, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés)
210 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -48 Veff 50/60 Hz, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés)
640 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -127 V 50/60 Hz, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés)
680 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -230 V 50/60 Hz, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés)
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
B
(13-14-31-32)OF
(23-24)NO
|
Végpontok leírása ISO n°2
|
B
(43-44-61-62)OF
(53-54)NO
|
Sorkapocs azonosító
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Nettó súly
|
0,11 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60947-5-1 C függelék
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
6,2 cm
|
1. csomag súlya
|
110,0 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|